Installationsvorschriften Versorgungsklemme und E/A-Klemmleiste
Die Versorgungsklemme und E/A-Klemmleiste ist für die folgenden Anschlussquerschnitte und Strombelastbarkeit ausgelegt:
Klemmendaten | Wert |
|---|---|
Anschlussquerschnitt | 0.5 – 1.5 mm2 |
Strombelastbarkeit (max. Dauerstrom) | 3 A |
Abisolierlänge Leiter | 5 – 6 mm |
Aderendhülsen
Um die einzelnen Litzen des Leiters vor Beschädigung zu schützen, verwenden Sie bei flexiblen Leitern Aderendhülsen. Die Größe der Aderendhülsen ist vom Kabelquerschnitt abhängig.