Antriebe

Im Menü "Antriebe" werden die Einstellungen für die Antriebe vorgenommen. Durch Klicken auf die Schaltfläche [Motor Historie lesen] öffnet sich ein Informationsfenster. Die angezeigten Daten sind ein Auszug aus dem motorinternen Diagnosespeicher.

Folgende Daten werden als Motorhistorie angezeigt:

  • Gesamt-Betriebsdauer
  • Zähler Stromgrenze
  • Zähler Temperatur Fehler
  • Zähler Einschaltungen/Ausschaltungen
  • Zähler Überspannungsfehler
  • Zähler Unterspannungsfehler.

[1]

Informationsfenster

[2]

Parameter editierbar

[3]

Übernahme der Einstellungen für alle angeschlossenen Antriebe