Ausführungen Kabelseite

 

 

Motoranschlus -A2M

Motoranschluss -A2M

  • M8, 4-polig
  • A-codiert
  • Kabellänge 1000 mm
Motoranschlus -IA2M

Motoranschluss -IA2M

  • M8, 5-polig, Snap-In
  • Kabellänge 500 mm
Motoranschlus -A2JB

Motoranschluss -A2JB

  • JST-Stecker, 9-Pin
  • Kabellänge 500 mm