Elektrische Daten ECG-

 

-IA2M

-A2M

-A4M

Kommutierung

Intern

Extern

Extern

Spannung

DC 24 V

DC 24 V

DC 48 V

Nominale mechanische Ausgangsleistung

40 W (2-stufig) gilt bei 20° C, Deratingkurve beachten

36 W (3-stufig) gilt bei 20° C, Deratingkurve beachten

40 W

65 W (2-stufig) gilt bei 20° C, Deratingkurve beachten

58 W (3-stufig) gilt bei 20° C, Deratingkurve beachten

Nominalstrom

2.5 A

2.5 A

1.9 A

Maximale Überlastfähigkeit

160 % für max. 5 s

240 % für max. 60 s

200 % für max. 60 s

Haltebremse

optional

Tiefkühlausführung

x

x

x

Schutzart

IP54

Aufstellungshöhe

≤1000 m keine Einschränkungen

>1000 m ist ein Derating zu beachten, halten Sie dazu Rücksprache mit SEW-EURODRIVE

Umgebungstemperaturen

-30 °C – +40 °C

Luftfeuchtigkeit

10 – 90 %, nicht kondensierend

Maximale Motorleitungslänge

5 mDerating: 1 W pro m, ab 2 m Leitungslänge bei Nennlast