Elektrische Daten ECR-

 

-IA2M

-A2M

-A4M

Halterolle

-HA2M

Kommutierung

Intern

Extern

Extern

Spannung

DC 24 V

DC 24 V

DC 48 V

DC 24 V

Leistung

40 W (2-stufig) gilt bei 20 °C, Derating Temperaturkurve beachten

36 W (3-stufig) gilt bei 20 °C, Derating Temperaturkurve beachten

40 W

65 W (2-stufig) gilt bei 20 °C, Derating Temperaturkurve beachten

58 W (3-stufig) gilt bei 20 °C, Derating Temperaturkurve beachten

Nominalstrom

2.5 A

2.5 A

1.9 A

0.3 A

Maximale Überlastfähigkeit

160 % für max. 5 s

240 % für max. 60 s

200 % für max. 60 s

Haltebremse

optional

Tiefkühlausführung

x

x

x

Schutzart

Standard IP54, optional IP66

IP54

Ballige Rohrausführung für Förderbänder

x

x

x

x

Aufstellungshöhe

≤1000 m keine Einschränkungen

>1000 m ist ein Derating zu beachten, halten Sie dazu Rücksprache mit SEW-EURODRIVE

Umgebungstemperaturen

-10 °C – +40 °C

(-30 °C – +40 °C, bei Antriebspaket Tiefkühl)

Luftfeuchtigkeit

10 – 90 %, nicht kondensierend

Maximale Motorleitungslänge

5 mDerating Leitungslänge: 1 W pro m, ab 2 m Leitungslänge bei Nennlast