Feldbussteuerung ECC-DFC-..-.2

[1]

Motoranschluss, links

[2]

Motor-LED, linker Antrieb

[3]

Modul Koppelmechanismus

[4]

Motor-LED, rechter Antrieb

[5]

Motoranschluss, rechts

[6]

Sensor-LED, rechter Antrieb

[7]

Sensor Anschluss rechts

[8]

M12-Steckverbinder Ethernet-Port, rechts

[9]

Status-LED Ethernet-Port, rechts

[10]

Status-LED

[11]

Power-LED

[12]

Status-LED Ethernet-Port, links

[13]

M12-Steckverbinder Ethernet-Port, links

[14]

Sensor-LED, linker Antrieb

[15]

Sensor Anschluss links