Anschlusskabel
Die Installationsnuten des Unterteils sind für den Flachkabeltyp nach ASi-Spezifikation konzipiert. Die Kabel müssen die in der folgenden Tabelle angegebenen Spezifikationen erfüllen.
Bezeichnung | Anforderung |
|---|---|
Spezifikation/Norm | IEC/EN 62026-2 (AS-Interface) |
Aderquerschnitt | 1.5 mm2, 2.5 mm2 |
Codierung | Durch Form Flachkabel AS-Interface |
Kabelmantel Material | PUR, TPR, EPDM, TPE, Gummi |
Bezeichnung Leitung | 3G3G-FL 2 x 2,5 (Versorgung Grundgerät) 3G3G-FL 2 x 1,5 (Versorgung Steuerelektronik) |
Weiterführende Informationen