Versorgungsanschluss

HINWEIS

Zur Einhaltung der Schutzklasse IP54 ist die Installation beider Versorgungskabel notwendig. Bei der Installation von nur einem Kabel ändert sich die Schutzklasse auf IP20.

Die Versorgunganschlüsse des ECC-DFC-24-01 sind als Piercing-Kontakte ausgeführt. Die Kabelführung befindet sich im Unterteil und die Kontaktdorne im Oberteil.

Funktion

DC 24 V Versorgung, Flachkabel

Anschlussart

Piercing-Kontakt

Anschlussbild

Belegung

Nr.

Name

Funktion

1

GND

DC 24 V Versorgung Grundgerät

2

LOGIC+

Bezugspotenzial

3

MDR+

DC 24 V Versorgung Steuerelektronik