Einschleuser konfigurieren

Um einen Einschleuser zu konfigurieren, müssen Sie zunächst alle einschleusenden Linien, sowie den mittleren Förderer mit der Autokonfiguration in Betrieb nehmen. Jede Linie muss hierbei in einem eigenen Subnetz konfiguriert werden.

[1]

Centerline, Netzwerkadresse 192.168.0.xx

[2]

Einschleuser, Netzwerkadresse 192.168.21.xx

Um einen Einschleuser zu konfigurieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Klicken Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche [Merger].
  2. Aktivieren Sie das Kontrollfeld "Merger anschalten".
  3. Stellen Sie die nachfolgend beschriebenen Parameter ein.

Nr.

Name

Wert

Beschreibung

[1]

Merger-Typ

Normaler/T-Merger

Logisch unterscheiden sich die beiden Einschleuser in der Startbedingung für die Annahmezone der mittigen Bahn.

  • Normal: Antriebsrollen der Centerline starten, sobald der Einschleuser einfördert
  • T-Merger: Antriebsrollen starten erst nach Ablauf des Timer Annahmezeit

[2]

IP Adresse

4 Byte

IP-Adresse des einzustellenden Moduls (Teilförderer).

[3]

Empfangszone

vorgelagert/nachgelagert

Zonenseite der annehmenden Feldbussteuerung ECC-DFC auf, welche das Fördergut eingefördert wird. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Produktfließrichtung.

[4]

Einschleuseseite

rechts/links/beide

Beschreibt, von welcher Seite Fördergut eingeschleust wird.

[5]

Priorität

  • Priorität nach Reihenfolge
  • Priorität auf Mitte
  • Priorität auf Links
  • Priorität auf Rechts

Hier wird die Priorität des ankommenden Förderguts festgelegt. Hierbei steht Links, Rechts und Mitte für die jeweiligen Förderlinien, welche zusammengeführt werden.

Annahmezeit

1 – 65535 s

Zeitverzögerung für den Start der Motorrollen ECR der Centerline. Der Timer wird bei aktivem Einschleusevorgang aktiviert.

Nur aktiv bei Einstellung T-Merger im Parameter Merger Typ.

Sendezeit

1 – 65535 s

Zeitverzögerung für den Start der Motorrollen ECR der Einschleusezone.

Nur aktiv bei Einstellung T-Merger im Parameter Merger Typ.

  1. Geben Sie die IP-Adressen der einschleusenden Förderlinien in die Eingabefelder [5] ein.
  2. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit der Schaltfläche [Anwenden] [6].