Look-Ahead-Funktion
Die Look-Ahead-Funktion können Sie aktivieren und deaktivieren. Eine Beschreibung finden Sie im Kapitel Beschreibung der Funktionen. Um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten, verwenden Sie die Look-Ahead-Funktion für mindestens 3 zusammenhängende Zonen einer Förderstrecke.
Funktionsparameter:
- Geschwindigkeit Schleichgang: 20 – 100 % vom Parameterwert Geschwindigkeit/Drehzahl
- Schnellabzugszeit: 0 – 15 s
Die Schnellabzugszeit ist eine Zeitverzögerung für das Umschalten in die Staugeschwindigkeit. Mit dieser Einstellung können Sie eine Feinjustierung der Look-Ahead-Funktion durchführen und den Durchsatz weiter optimieren.
Beispiele
Eintritt des Förderguts in Geschwindigkeit Schleichgang
Bei aktivierter Look-Ahead-Funktion schaltet das System bei positiver Flanke an S2 in die Geschwindigkeit v2 um. Wenn zusätzlich der Timer Schnellabzugszeit aktiviert ist, dann verzögert sich die Umschaltung von v1 in v2 um die eingegebene Zeit.
Z1 – Z4 | Förderzonen |
S1 – S4 | Zonensensoren |
Sv1 | Strecke normal Geschwindigkeit |
SDelta | Strecke Schnellabzugszeit (Geschwindigkeit v1) |
Sv2 | Strecke Geschwindigkeit "Schleichgang" |
Stau auf Folgezone
Wird ein gestautes Fördergut bei aktivierter Look-Ahead-Funktion freigegeben und soll in der Folgezone erneut gestaut werden, dann startet das Fördergut mit Geschwindigkeit v2. Wenn der Timer Schnellabzugszeit aktiviert ist, dann verändert sich das Verhalten. Nach der Freigabe wird das Fördergut zunächst mit Geschwindigkeit v1 gestartet und schaltet erst nach Ablauf der eingegebenen Zeit auf v2 um. Diese Optimierung ist für lange Förderzonen empfohlen.
Z1 – Z2 | Förderzonen |
S1 – S2 | Zonensensoren |
SDelta | Strecke Schnellabzugszeit (Geschwindigkeit v1) |
Sv2 | Strecke Geschwindigkeit "Schleichgang" |