ZPA-Modus
Wahl des ZPA-Modus, wenn die integrierte Förderlogik verwendet wird.
Parametereinstellung | Beschreibung |
|---|---|
Einzelabzug | Fördergut wird immer eine Zone weitergefördert, sobald der Sensor der nachgelagerten Zone frei wird. |
Blockabzug | Wenn die nachgelagerte Zone frei wird, werden alle vorgelagerten Zonen gleichzeitig freigegeben. |
Blocklückenabzug | Die Lückengröße wird über den Parameterwert Startverzögerung definiert. |
Startverzögerung
Der Parameterwert gibt die Verzögerungszeit nach Freigabebedingung bei ZPA-Modus Blocklückenabzug an. Die Lückengröße zwischen 2 Fördergütern wird durch die Verzögerungszeit definiert. Die Verzögerungszeit können Sie für jede Förderzone individuell einstellen.
Parameterwert: 0 – 65 s