Anschlusskonfigurationen ZPA-Betrieb
Die ECDriveS®-Feldbussteuerung ECC-DFC-24-00 ist mit insgesamt 4 M8-Steckverbindern zum Anschluss von Motoren und Sensoren ausgestattet. An die beiden Motoranschlüsse können Sie alle Antriebe der ECDriveS®-Baureihe anschließen. Ein Anschluss von Fremdmotoren ist nicht möglich.
Wenn die Sensoren die technischen Daten des Anschlusses erfüllen, können Sie alle handelsüblichen optischen Sensoren an die Sensoranschlüsse anschließen.

[1] | Fotosensor/Lichttaster/Lichtschranke |
[2] | ECR-Motorrolle |
[3] | Feldbussteuerung ECC-DFC-24-00 |
Zum Aufbau einer funktionierenden Förderlogik müssen Sie nicht alle Anschlüsse belegen. Die interne ZPA-Logik der Feldbussteuerung erkennt bestimmte Konfigurationen automatisch und weist eine entsprechende Funktion zu. Gültige und ungültige Konfigurationen sind im folgenden Kapitel beschrieben.