Anschlussbeispiele Versorgung ECC-DFC-..-00

Die Feldbussteuerung ECC-DFC-..-00 verfügt über 2 separate Versorgungskreise. Die Anschlüsse sind mit MDR+ und LOGIC+ gekennzeichnet.

Das Leistungsteil und die Steuerplatine der Feldbussteuerung werden durch die Haupteinspeisung MDR+ versorgt. Die Motorrollen werden ebenfalls über die Haupteinspeisung MDR+ versorgt.

Die an LOGIC+ angeschlossene zweite Spannungsquelle versorgt nur die Steuerplatine. Somit ist die Spannungsquelle für einen Stützbetrieb verwendbar.

Die folgenden Abbildungen zeigen den Aufbau der 2 Varianten.

Anschluss 24-V-Spannungsquelle

[1]

Versorgungsklemme Feldbussteuerung

[2]

24-V-Schaltnetzteil (SELV)

K1

Schütz, Abschaltung 24-V-Stromkreis

F1

Sicherung, Einspeisung Schaltnetzteil (AC)

F2

Sicherung, 24-V-Stromkreis (DC), Optional

Anschluss von 2 24-V-Spannungsquellen

[1]

Versorgungsklemme Feldbussteuerung

[2]

Schaltnetzteil, Versorgung MDR+ und Logik

[3]

Schaltnetzteil, Stützspannung für Logik

[4]

Abschaltung Stromkreis Leistungsteil ECC-DFC

K1

Schütz, Abschaltung Logik Schaltkreis

F1/F2

Sicherung, Einspeisung Netzteil (AC)

F3/F4

Sicherung, 24-V-Stromkreis (DC), Optional