Positionierfunktion ServoCommands

Die Feldbussteuerung bietet eine einfache Positionierfunktion mit folgenden Eigenschaften:

Geberart

Halleffektsensor, inkremental

Auflösung

30INC/Rev. (Motorabgangsseite)

Kundenschnittstelle

Die Positionierfunktion ServoCommands kann ausschließlich im Betrieb an einem Feldbus-Master über Prozessdatenworte verwendet werden. Eine Konfiguration in der Engineering Software ECShell ist nicht möglich.

Positioniergenauigkeit, Getriebeabgang

Wertebereich Position (Istwert, Sollwert)

32 Bit (Doppelwort)