Montage der Binärsteuerung ECC-DBC

Die Binärsteuerung ECC-DBC muss mit der langen Seite parallel zum Rahmen des Förderers montiert werden. Die Kühlkörperplatte der Binärsteuerung muss dabei ganzflächig mit einer metallischen Montagefläche verbunden sein. Die Binärsteuerung wird mit Schrauben am Rahmen des Förderers montiert.

Beachten Sie außerdem die folgenden Montagehinweise:

  • Die Binärsteuerung muss auf einer geerdeten Metalloberfläche montiert werden oder über einen Leitungsdraht verfügen, der eine Erdungsverbindung zum Kühlkörper der Binärsteuerung herstellt.
  • Die Binärsteuerung muss so montiert werden, dass der Bediener problemlos und behinderungsfrei die Stromversorgungsstecker, Motorstecker und Steuersignalstecker abziehen kann.
  • Die Binärsteuerung muss frei zugänglich montiert werden.

[1]

Befestigungslöcher Ø 6 mm

[1]

Rahmen des Förderers

[2]

Binärsteuerung mit Metallplatte als Kühlkörper