Zulässige Traglast der Rollen

Durchmesser

Einspannlänge (BF) in mm

300

400

500

600

700

800

Traglast in kg

50 mm

80

70

60

55

50

45

Durchmesser

Einspannlänge (BF) in mm

900

1000

1100

1200

1300

1500

Traglast in kg

50 mm

40

35

25

17

12

7

Die genannten zulässigen Traglasten beziehen sich auf die Punktlast und nicht auf die Flächenlast, da die Punktlast den kritischeren Fall darstellt. Die maximale Rohrdurchbiegung darf 0.55 mm nicht überschreiten, da sonst die Kugellager beschädigt werden.