UZ-Anbindung
Betrieb ohne UZ-Anbindung:
- Nur für die PWM-Frequenzen 4 oder 8 kHz zulässig.

Betrieb mit UZ-Anbindung
Verbindung Umrichter Klemme +R mit HF..-503 Kl. V5 oder HF..-403 Kl. 7
HINWEIS

- Optimierte Filterwirkung gegen Erde.
- Verbesserte Filterwirkung im niederfrequenten Bereich (≤ 150 kHz).
- Nur für die PWM-Frequenzen 12 oder 16 kHz zulässig. Beachten Sie, dass bei Betrieb mit 12 oder 16 kHz im Umrichter erhöhte Verluste entstehen (= Leistungsreduzierung).
- PWM fix = Ein einstellen, automatisches Reduzieren der PWM-Frequenz durch den Umrichter muss unterbunden werden.
- Bei HF..-403 unbedingt beachten: UZ-Anbindung nur bei UNetz ≤ AC 400 V zulässig, nicht bei UNetz = AC 500 V.
- Durch die UZ-Anbindung wird die Umrichterauslastung erhöht. Dadurch wird der Bedarf an Umrichterausgangsstrom, bezogen auf den Ausgangs-Nennstrom des Umrichters, gemäß der folgenden Tabelle erhöht.
fPWM | UNetz = 3 × AC 230 V | UNetz = 3 × AC 400 V | UNetz = 3 × AC 500 V |
|---|---|---|---|
12 kHz | 4 % | 12 % | 15 % |
16 kHz | 3 % | 8 % | 12 % |
Durch den erhöhten Strombedarf wird der Umrichter zusätzlich belastet. Berücksichtigen Sie dies bei der Projektierung des Antriebs. Bei Nichtbeachten kann eine Überlastabschaltung des Umrichters erfolgen.

HINWEIS

- Sie dürfen bei Geräten der Baugröße 0XS keine UZ-Anbindung vornehmen.
- Bei HF180‑403 ist keine UZ-Anbindung möglich.
Die Auswahl der PWM-Frequenz und die Überprüfung des Umrichters ist im folgenden Bild zusammengefasst.