Installation, Anschluss und Betrieb
HINWEIS

- Ausgangsfilter neben dem dazugehörigen Umrichter einbauen. Unter- und oberhalb des Ausgangsfilters einen Lüftungsfreiraum von mindestens 100 mm einhalten, ein seitlicher Freiraum ist nicht notwendig.
- Die Leitung zwischen Umrichter und Ausgangsfilter auf die unbedingt notwendige Länge beschränken. Maximal 1 m bei ungeschirmter Leitung und 10 m bei geschirmter Leitung.
- Bei Verwendung eines Ausgangsfilters ist eine ungeschirmte Motorleitung ausreichend. Beachten Sie folgende Hinweise, wenn Sie Ausgangsfilter und geschirmte Motorleitung gemeinsam verwenden:
- Die maximal zulässige Motorleitungslänge ohne UZ-Anbindung beträgt 20 m.
- Bei mehr als 20 m Motorleitungslänge ist eine UZ-Anbindung erforderlich.
- Beachten Sie die Hinweise "Betrieb mit UZ-Anbindung" auf der folgenden Seite.
- Der Durchgangs-Nennstrom des Ausgangsfilters muss größer oder gleich dem Ausgangsstrom des Umrichters sein. Beachten Sie dabei, ob der projektierte Ausgangsstrom des Umrichters 100 % IN (= Ausgangs-Nennstrom) oder 125 % IN (= Dauer-Ausgangsstrom) beträgt.
- Bei Betrieb einer Motorgruppe an einem Umrichter können mehrere Motoren gemeinsam an ein Ausgangsfilter angeschlossen werden. Die Summe der Motor-Bemessungsströme darf den Durchgangs-Nennstrom des Ausgangsfilters nicht übersteigen.
- Die Parallelschaltung von 2 gleichen Ausgangsfiltern an einen Umrichterausgang zur Erhöhung des Durchgangs-Nennstroms ist zulässig. Schalten Sie hierzu an den Ausgangsfiltern alle gleichnamigen Anschlüsse parallel.
- Vor allem bei Betrieb mit fPWM = 4 kHz können im Ausgangsfilter erhebliche Geräusche entstehen (Magnetostriktion). In geräuschempfindlicher Umgebung empfiehlt SEW-EURODRIVE den Betrieb mit fPWM = 12 kHz (oder 16 kHz) und UZ‑Anbindung. Beachten Sie dann die Hinweise zur UZ-Anbindung.
- Bei Betrieb des Umrichters mit fPWM = 4 oder 8 kHz darf der Ausgangsfilteranschluss V5 (bei HF..-503) oder 7 (bei HF..-403) nicht angeschlossen werden (keine UZ-Anbindung).
- Sie dürfen bei Geräten der Baugröße 0XS keine UZ-Anbindung vornehmen.