Elektronikdaten Analogmodul FIO11B
Funktion | Klemme | Bezeichnung | Daten |
|---|---|---|---|
SollwerteingangWenn der Sollwerteingang nicht verwendet wird, sollte er auf GND gelegt werden. Ansonsten stellt sich eine gemessene Eingangsspannung von –1 bis +1 V ein. | X40:1 X40:2 | AI2: Spannungseingang GND: Bezugspotenzial | –10 bis +10 V Ri > 40 kΩ Auflösung 10 Bit Abtastzyklus 5 ms Genauigkeit ±100 mV, 200 μA |
Analogausgang / alternativ als Stromausgang oder Spannungsausgang | X40:3 X40:4 X40:5 | GND: Bezugspotenzial AOV1: Spannungsausgang AOC1: Stromausgang |
0 – 10 V / Imax = 2 mA 0 (4) – 20 mA Auflösung 10 Bit Abtastzyklus 5 ms Kurzschluss- und einspeisefest bis 30 V Bürdenwiderstand RL ≤ 750 Ω Genauigkeit ±100 mV, 200 μA |
Service-Schnittstelle | X44 RJ10 | Service-Schnittstelle | EIA-Standard, 9.6 kBaud Anschluss: Nur für Servicezwecke, ausschließlich für Punkt-zu-Punkt-Verbindung Maximale Kabellänge 3 m |
RS485-Schnittstelle | X45:H X45:L X45:' | ST11: RS485+ ST12: RS485– GND: Bezugspotenzial | EIA-Standard, 9.6 kBaud, maximal 32 Teilnehmer Maximale Kabellänge 200 m Dynamischer Abschlusswiderstand fest eingebaut |
X44 RJ10 | Service-Schnittstelle | Anschluss: Nur für Servicezwecke, ausschließlich für Punkt-zu-Punkt-Verbindung Maximale Kabellänge 3 m X44 und X45 sind in der FIO11B parallel geschaltet. |
Der Klemmenquerschnitt für alle Klemmen des FIO11B ist:
- 1.5 mm2 ohne Aderendhülsen
- 1.0 mm2 mit Aderendhülsen