FKB11/12/13B zum Unterbau von Bremswiderständen
Das FKB..B dient zum Unterbau von Bremswiderständen unter den Umrichter.
Typ | Sachnummer | Baugröße | Bremswiderstand | |
|---|---|---|---|---|
230 V | 400/500 V | |||
FKB11B | 18207286 | 0XS, 0S | BW4 | BW2 |
FKB12B | 18207294 | 0S | BW027-003 | BW072-003 |
FKB13B | 18207308 | 0L | ||
Im Unterbau befestigte Bremswiderstände erreichen evtl. nicht die angegebene Einschaltdauer-Leistung.
Weiterführende Informationen