Elektronikdaten
Option DFS21B | ||
|---|---|---|
| Externe Spannungsversorgung über X26 | U = DC 24 V (–15 %, +20 %) Imax = DC 200 mA Pmax = 3.4 W |
Applikations-Protokolle |
| |
Verwendete Port‑Nummern |
| |
Ethernet-Dienste |
| |
OSI-Layer 1/2 | Ethernet II | |
Baudrate | 100 MBaud im Vollduplexverfahren | |
Anschlusstechnik | 2 × RJ45 mit internem Switch und Auto-Crossing | |
Adressierung | 4 Byte IP-Adresse und/oder MAC-ID (00:0F:69:xx:xx:xx) | |
F-Adresse | 1 – 1022, über DIP-Schalter einstellbar | |
Herstellerkennung (Vendor-ID) | 010Ahex | |
Name der GSD-Datei | GSML-V2.1-SEW-DFE-DFS-2Ports-YYYYMMTT.xml | |
Beachten Sie hierzu die Druckschrift "Feldbus-Schnittstelle DF21B PROFINET mit PROFIsafe".