Sollwert-Verarbeitung
Verwendung von AI1 als 0 – 10 V Spannungseingang, kein Festsollwert angewählt, Frequenzumrichter freigegeben.
Sollwertquelle | X1 P116 Y1 P117 | X2 P118 Y2 P119 | UAI1 | Solldrehzahl | Diagramm |
|---|---|---|---|---|---|
Bipolar | 0 % 100 % | 100 % 100 % | 0 V 5 V 10 V | nmin 50 % nmax nmax |
|
Bipolar | 0 % –100 % | 100 % 100 % | 0 V 5 V 10 V | –nmax –nmin / +nmin +nmax |
|
Unipolar | 0 % 100 % | 100 % 100 % | 0 V 5 V 10 V | nmin 50 % nmax nmax |
|
Unipolar | 0 % 0 % | 100 % 0 % | 0 V 5 V 10 V | nmax 50 % nmax nmin |
|