Netzrückspeisung MOVIDRIVE MDR60A
MOVIDRIVE® MDR60A | 0150-503-00 (Baugröße 2) 0370-503-00 (Baugröße 3) 0750-503-00 (Baugröße 4) |
|---|---|
Störfestigkeit | Erfüllt EN 61800-3 |
Störaussendung bei EMV-gerechter Installation | Erfüllt EN 61800-3:
|
Umgebungstemperatur ϑU Derating Umgebungstemperatur | 0 °C bis +40 °C IN-Reduktion: 3 % IN pro K bis max. 60 °C |
Klimaklasse | EN 60721-3-3, Klasse 3K3 |
LagertemperaturBei Langzeitlagerung alle 2 Jahre für mind. 5 min. an Netzspannung legen, da sich sonst die Lebensdauer des Geräts verkürzen kann. | –25 °C bis +70 °C (EN 60721-3-3, Klasse 3K3) |
Kühlungsart (DIN 51751) | Fremdkühlung (temperaturgeregelter Lüfter, Ansprechschwelle 50 °C) |
Schutzart Baugröße 2 EN 60529 Baugröße 3 (NEMA1) Baugröße 4 | IP20 IP20 IP00 (Leistungsanschlüsse) IP10 (Leistungsanschlüsse)
IP20
|
Betriebsart | Dauerbetrieb (EN 60149-1-1 und 1-3) |
Überspannungskategorie | III nach IEC 60664-1 (VDE 0110-1) |
Verschmutzungsklasse | 2 nach IEC 60664-1 (VDE 0110-1) |
Aufstellungshöhe | Bei h ≤ 1000 m keine Einschränkungen. Bei h ≥ 1000 m gelten folgende Einschränkungen:
|