Eigenschaften
Die IPOSplus®-Positionier- und Ablaufsteuerung umfasst folgende Eigenschaften
- Ausführung des Programmes unabhängig von der Betriebsart
- Anwenderprogramm wird auch bei einer Störung des Gerätes weitergeführt (Fehlerbehandlung im Anwenderprogramm möglich)
- Es können zwei Anwenderprogramme parallel und unabhängig voneinander ausgeführt werden (Task 1 und Task 2, jeweils interruptfähig)
- Die Anwenderprogramme in Assembler-Programmierung können insgesamt bis zu 3200 Programmzeilen haben
- Komfortable und umfassende Steuermöglichkeiten für den Umrichter
- Zugriffsmöglichkeit auf die vorhandenen Optionen
- Umfangreiche Möglichkeiten zur Kommunikation über Systembus (SBus), RS485, RS232 und Feldbus (direkte Kommunikation mit MOVIMOT® möglich)
- Verarbeiten von digitalen und analogen Ein- / Ausgangssignalen
Max. Programmlänge Task 1, Task 2 und Task 3 | ca. 3200 Programmzeilen insgesamt |
|---|---|
Befehlsbearbeitungszeit pro Programmzeile | Task 1: 1 ... 10 Befehle/ms konfigurierbar Task 2: 2 ... 11 Befehle/ms konfigurierbar |
Variablen | 1024, davon 128 (0...127) fest speicherbar; Wertebereich: -231 bis +(231-1) |
Abtastzyklus digitaler und analoger Eingänge | 5 ms |
Digitale Ein-/Ausgänge | 6 Eingänge / 3 Ausgänge |
Analoge Ein-/Ausgänge | 1 Eingang (DC 0 – 10 V, DC 0...20 mA, DC 4...20 mA)1 Ausgang (DC 0 – 20 mA, DC 4...20 mA, DC 0 – 10 V) -> nur mit FIO11B 1 Eingang (DC 0 – 10 V, DC +-10 V) -> nur mit FIO11B Mit FIO21B sind noch weitere 7 Digitaleingänge verfügbar. |