UWS11A
Sachnummer
822689X
Umgebungstemperatur
0 °C bis 40 °C
Lagertemperatur
–25 °C bis +70 °C (gemäß EN 60721-3-3, Klasse 3K3)
Schutzart
IP20
Spannungsversorgung
DC 24 V (Imax = 50 mA)
Stromaufnahme
max. DC 50 mA
Masse
150 g
Abmessungen
83 mm × 75 mm × 22.5 mm