Error-Class
Mit dem Element Error-Class wird die Fehlerart genauer klassifiziert. Nach EN 50170 werden die folgenden Fehlerklassen unterschieden.
Class (hex) | Bezeichnung | Bedeutung |
|---|---|---|
1 | vfd-state | Statusfehler des virtuellen Feldgerätes |
2 | application-reference | Fehler in Anwendungsprogramm |
3 | definition | Definitionsfehler |
4 | resource | Resource-Fehler |
5 | service | Fehler bei Dienstausführung |
6 | access | Zugriffsfehler |
7 | ov | Fehler im Objektverzeichnis |
8 | other | Anderer Fehler (siehe Additional-Code) |
Die Error-Class wird mit Ausnahme von Error-Class 8 = Anderer Fehler bei fehlerhafter Kommunikation von der Kommunikations-Software der Feldbus-Schnittstelle generiert. Rückkehr-Codes, die vom Frequenzumrichter-System geliefert werden, fallen alle unter die Error-Class 8 = Anderer Fehler. Die genauere Aufschlüsselung des Fehlers erfolgt mit dem Element Additional-Code. Der Ethernet Error-Code ist dann "0".