Read Scale
Mit diesem Dienst kann die Skalierung eines Parameters ermittelt werden. Dabei liefert der Umrichter einen sogenannten Größenindex und Umrechnungsindex zurück.
Byte 4 | Byte 5 | Byte 6 | Byte 7 |
Daten MSB | Daten | Daten | Daten LSB |
reserviert | Größenindex | Umrechnungsindex | |
Größenindex:
Der Größenindex dient der Codierung physikalischer Größen. Mit diesem Index wird einem Kommunikationspartner eine Information darüber übermittelt, um welche physikalische Größe es sich bei dem zugehörigen Parameterwert handelt. Die Codierung erfolgt gemäß dem Profil Sensorik/Aktuatorik der PROFIBUS-Nutzerorganisation (PNO). Der Eintrag FFhex bedeutet, dass kein Größenindex angegeben ist. Sie können den Größenindex auch dem Parameterverzeichnis des Umrichters entnehmen.
Umrechnungsindex:
Der Umrechnungsindex dient der Umrechnung des übertragenen Parameterwertes in eine SI-Basiseinheit. Die Codierung erfolgt gemäß dem Profil Sensorik/Aktuatorik der PROFIBUS-Nutzerorganisation (PNO).
Beispiel:
Antriebsparameter: P131 Rampe t11 ab RECHTS
Größenindex: 4 (= Zeit mit der Einheit Sekunde)
Umrechnungsindex: 3 (10-3 = Milli)
Übermittelter Zahlenwert: 3000dez
Der über den Bus empfangene Zahlenwert wird vom Frequenzumrichter wie folgt interpretiert: 3000 s × 10-3 = 3 s