Steuerwort 2
Das Steuerwort 2 beinhaltet Funktionsbits für die wichtigsten Antriebsfunktionen im Basis-Steuerblock, im höherwertigen Teil die virtuellen Eingangsklemmen. Dabei handelt es sich um frei programmierbare Eingangsklemmen, die jedoch aufgrund fehlender Hardware (Optionskarten) physikalisch nicht verfügbar sind. Diese Eingangsklemmen werden somit auf die virtuellen Eingangsklemmen des Feldbusses abgebildet. Jede virtuelle Klemme ist einer optionalen und physikalisch nicht verfügbaren Eingangsklemme zugeordnet und kann in ihrer Funktionalität frei programmiert werden.
Bit | Funktion | Definition |
|---|---|---|
0 | Reglersperre "1" / Freigabe "0" | Fest definiert |
1 | Freigabe "1" / Schnellstopp "0" | |
2 | Freigabe "1" / Halt "0" | |
3 | Reserviert | |
4 | Integrator-Umschaltung | |
5 | Parametersatz-Umschaltung | |
6 | Reset | |
7 | Reserviert | |
8 | virtuelle Klemme 1 = P610 / Digitaleingang DI10 | Virtuelle Eingangsklemmen |
9 | virtuelle Klemme 2 = P611 / Digitaleingang DI11 | |
10 | virtuelle Klemme 3 = P612 / Digitaleingang DI12 | |
11 | virtuelle Klemme 4 = P613 / Digitaleingang DI13 | |
12 | virtuelle Klemme 5 = P614 / Digitaleingang DI14 | |
13 | virtuelle Klemme 6 = P615 / Digitaleingang DI15 | |
14 | virtuelle Klemme 7 = P616 / Digitaleingang DI16 | |
15 | virtuelle Klemme 8 = P617 / Digitaleingang DI17 |

VORSICHT