Steuerwort 1
Das Steuerwort 1 beinhaltet neben den wichtigsten Antriebsfunktionen des Basis-Steuerblocks im höherwertigen Byte Funktionsbits für interne Sollwert-Funktionen, die innerhalb des Frequenzumrichters MOVITRAC® B generiert werden.
Bit | Funktionalität | Zuordnung |
|---|---|---|
0 | Fest definiert | Reglersperre "1" / Freigabe "0" |
1 | Freigabe "1" / Schnellstopp "0" | |
2 | Freigabe "1" / Halt "0" | |
3 | Reserviert | |
4 | Integrator-Umschaltung | |
5 | Parametersatz-Umschaltung | |
6 | Reset | |
7 | Reserviert | |
8 | Drehrichtung für Motorpotenziometer | 0 = Drehrichtung RECHTS 1 = Drehrichtung LINKS |
9 10 | Motorpotenziometer Hochlauf Motorpotenziometer Tieflauf | 10 9 0 0 = keine Änderung 1 0 = ab 0 1 = auf 1 1 = keine Änderung |
11 12 | Anwahl der internen Festsollwerte n11 - n13 oder n21 - n23 | 12 11 0 0 = Drehzahl-Sollwert über Prozess-Ausgangsdatenwort 2 0 1 = interner Sollwert n11 (n21) 1 0 = interner Sollwert n12 (n22) 1 1 = interner Sollwert n13 (n23) |
13 | Festsollwert-Umschaltung | 0 = Festsollwerte des aktiven Parametersatzes über Bit 11/12 anwählbar 1 = Festsollwerte des anderen Parametersatzes über Bit 11/12 anwählbar |
14 | Reserviert | Reservierte Bits sind generell auf Null zu setzen! |
15 | Reserviert | Reservierte Bits sind generell auf Null zu setzen! |
Diese internen Sollwert-Funktionen werden aktiviert, indem Parameter P100 entsprechend auf Festsollwert oder Motorpotenziometer gestellt wird und die dazu passenden Bits im Steuerwort 1 gesetzt werden. Die Vorgabe eines Drehzahl-Sollwerts über ein SBus-Prozess-Ausgangsdatenwort ist dann nicht mehr wirksam!