Elektronikdaten X17: Signalklemmleiste Sicherheitskontakt für STO
® | Klemme | Elektronikdaten X17 |
|---|---|---|
Sicherheitskontakt | X17:1 | DGND: Bezugspotenzial für X17:2 |
X17:2 | VO24: : UOUT = DC 24 V, nur zur Versorgung von X17:4 desselben Geräts, nicht erlaubt zur Versorgung weiterer Geräte | |
X17:3 | SOV24: Bezugspotenzial für DC+24-V-Eingang "STO" | |
X17:4 | SVI24: DC+24-V-Eingang "STO" | |
Zulässiger Leitungsquerschnitt | X17:1 – 4 |
|
Leistungsaufnahme | X17:4 | Baugröße 0: 3 W |
Baugröße 1: 5 W | ||
Baugröße 2: 6 W | ||
Baugröße 3: 7.5 W | ||
Baugröße 4: 8 W | ||
Baugröße 5: 10 W | ||
Eingangskapazität | X17:4 | Baugröße 0: 27 µF |
Baugröße 1 – 5: 270 µF |
Technische Daten STO-Eingang | Minimal | Typisch | Maximal |
|---|---|---|---|
Eingangsspannungsbereich | DC 19.2 V | DC 24 V | DC 30 V |
Zeit zur Sperrung der Endstufe |
|
| BG0 = 20 ms BG1 – 5 = 100 ms |
Zeit für Wiederanlauf |
| 200 ms |
|