Ermittlung der maximalen Anzahl von MOVITRAC-Geräten bei Gruppenabschaltung
Die Anzahl (n Stück) der anschaltbaren ® -Geräte bei Gruppenabschaltung ist begrenzt durch die folgenden Punkte:
- Schaltvermögen des Sicherheitsschaltgerätes.
- Es ist unbedingt zu beachten, dass vor die Sicherheitskontakte eine Sicherung entsprechend den Angaben des Sicherheitsschaltgeräte-Herstellers zu schalten ist, um das Verschweißen der Kontakte zu verhindern.
- Die Angaben für das Schaltvermögen gemäß EN 60947‑4‑1, 02/1 und EN 60947‑5‑1, 11/97 und die Kontaktabsicherung in den Bedienungsanleitungen des Sicherheitsschaltgeräte-Herstellers sind unbedingt einzuhalten und liegen in der Verantwortung des Projekteurs.
- Maximal zulässiger Spannungsfall in der 24-V-Spannungsversorgungsleitung.
- Bei der Projektierung eines Achsverbundes sind Werte bezüglich der Leitungslängen und zulässiger Spannungsfälle zu beachten.
- Maximaler Kabelquerschnitt von 1 × 1.5 mm2 oder 2 × 0.75 mm2.
- Leistungsaufnahme STO-Eingang X17: Eingangsspannung siehe Kapitel "Technische Daten".
- Bei Halbleiterausgängen mit Eigentestung können die erhöhten Kapazitäten durch Gruppenabschaltung (Parallelschaltung) des STO-Eingangs X17 zu Diagnosefehlern führen.