Anschluss Bremswiderstand BW..-P / BW..-T / BW.. an X3 / X2

WARNUNG

Die Oberflächen der Bremswiderstände erreichen bei Belastung mit PN hohe Temperaturen.
Verbrennungs- und Brandgefahr.
  • Wählen Sie einen geeigneten Einbauort. Üblicherweise werden Bremswiderstände auf dem Schaltschrank montiert.
  • Bremswiderstand nicht berühren.

Programmieren Sie eine Klemme auf "/Reglersperre". K11 muss geöffnet werden und die "/Reglersperre" muss ein "0"-Signal erhalten, wenn:

  • BW..-P: der Hilfskontakt auslöst.
  • BW..-T: der interne Temperaturschalter auslöst.
  • BW..: das externe Bimetallrelais F16 auslöst.

Der Widerstandkreis darf nicht unterbrochen werden!

Überlastungsschutz für Bremswiderstände BW:

Überlastungsschutz

Bremswiderstand Typ

konstruktiv vorgegeben

interner Temperaturschalter (..T / ..P)

externes Bimetall­relais (F16)

BW..

–

–

Notwendig

BW..-TZulässige Montage: Auf waagerechten Flächen oder an senkrechten Flächen mit Klemmen unten und Lochblech oben und unten. Nicht zulässige Montage: An senkrechten Flächen mit Klemmen oben, ­rechts oder links. / BW..-P

–

Eine der beiden Optionen (interner Temperaturschalter / externes Bimetallrelais) ist notwendig.

BW..-003 / BW..-005

Ausreichend

–

Erlaubt

BW1 – BW4

Ausreichend

–

–