Anschluss Systembus

DFP GND = Systembus Bezug SC11 = Systembus High SC12 = Systembus Low | MOVITRAC® B GND = Systembus Bezug SC22 = Systembus abgehend Low SC21 = Systembus abgehend High SC12 = Systembus ankommend Low SC11 = Systembus ankommend High S12 = Systembus Abschlusswiderstand |
Bitte beachten Sie:
- Verwenden Sie ein 4-adriges, verdrilltes und geschirmtes Kupferkabel (Datenübertragungskabel mit Schirm aus Kupfergeflecht). Legen Sie den Schirm beidseitig flächig an der Elektronik-Schirmklemme des MOVITRAC® auf und die Schirmenden zusätzlich auf GND. Das Kabel muss folgende Spezifikation erfüllen:
- Aderquerschnitt 0.25 - 0.75 mm2
- Leitungswiderstand 120 Ω bei 1 MHz
- Kapazitätsbelag ≤ 40 pF/m bei 1 kHz
- Die zulässige Gesamtleitungslänge ist abhängig von der eingestellten SBus-Baudrate:
- 250 kBaud: 160 m
- 500 kBaud: 80 m
- 1000 kBaud: 40 m
- Schalten Sie am Ende der Systembus-Verbindung den Systembus-Abschlusswiderstand zu (S1 = ON). Schalten Sie bei den anderen Geräten den Abschlusswiderstand ab (S1 = OFF). Die DFP21B-Gateway muss immer am Anfang oder Ende der Systembus-Verbindung sein und hat einen Abschlusswiderstand fest eingebaut.
HINWEIS

- Zwischen den Geräten, die mit SBus verbunden werden, darf keine Potenzialverschiebung auftreten. Vermeiden Sie eine Potenzialverschiebung durch geeignete Maßnahmen, beispielsweise durch Verbindung der Gerätemassen mit separater Leitung.
- Eine sternförmige Verdrahtung ist nicht zulässig.