SBus-Anschluss

[1] | Abschlusswiderstand aktiviert, S1 = ON |
HINWEIS

Die DFP21B besitzt einen integrierten SBus-Abschlusswiderstand und muss somit immer am Anfang der SBus-Verbindung installiert werden.
Die DFP21B hat immer die Adresse 0.
X46 | X26 | |
|---|---|---|
X46:1 | X26:1 | SC11 SBus +, CAN high |
X46:2 | X26:2 | SC12 SBus –, CAN low |
X46:3 | X26:3 | GND, CAN GND |
X46:7 | X26:7 | DC 24 V |
X12 | |
|---|---|
X12:8 | +24 V Eingang |
X12:9 | GND Bezugspotenzial Digitaleingänge |
Zur einfachen Verkabelung kann das DFP21B mit 24 V Gleichspannung von X46.7 des MOVITRAC® zu X26.7 versorgt werden.
Bei der Versorgung des DFP21B durch MOVITRAC® muss das MOVITRAC® selbst mit 24 V Gleichspannung an der Klemme X12.8 und X12.9 versorgt werden.