Erforderliche Querschnitte
Netzzuleitung: Querschnitt gemäß Eingangs-Nennstrom INetz bei Nennlast
Motorzuleitung: Querschnitt gemäß Ausgangs-Nennstrom IN
Elektronikleitungen: maximal 1.5 mm2 ohne AderendhülsenSie dürfen feindrähtige Leiter nicht ohne Aderendhülsen montieren.
Maximal 1.0 mm2 mit Aderendhülsen