Baugröße 4 / 5
Bei MOVITRAC® B Baugröße 4 / 5 werden serienmäßig 2 Stück Berührungsschutz mit 8 Befestigungsscheiben mitgeliefert.
Montieren Sie den Berührungsschutz an den beiden Abdeckhauben für die Leistungsteilklemmen.

[1] | Abdeckplatte |
[2] | Anschlussabdeckung |
[3] | Blende (nur Baugröße 4) |
MOVITRAC® B Baugröße 4 und 5 erreicht die Schutzart IP10 nur unter den folgenden Bedingungen:
- Der Berührungsschutz ist vollständig montiert
- Der Schrumpfschlauch ist an allen Leistungsteilklemmen (X1, X2, X3, X4) angebracht
HINWEIS