Inbetriebnahme Drehzahlregler
Es wird zuerst die Inbetriebnahme ohne Drehzahlregler (→ Abschnitt "Ablauf der Inbetriebnahme, Schritte 1 bis 17") durchgeführt.
1. | Die eingestellte Betriebsart wird angezeigt. Wenn richtig eingestellt, gehen Sie zum nächsten Menüpunkt. | C00*INBETR.NAHME PARAMETERSATZ 2 VFC-n-REGELUNG
| |
2. | Wählen Sie den richtigen Gebertyp aus. | C15*GEBERTYP INKREM.GEBER TTL SINUS GEBER RESERVIERT | |
3. | Stellen Sie die richtige Geberstrichzahl ein. | C16*GEB.STRICHZ. 512 Inc 1024 Inc 2048 Inc | |
BEI SEW-MOTOREN | |||
4. | Geben Sie ein, ob der Motor eine Bremse hat. | C17*BREMSE
OHNE MIT | |
5. | Stellen Sie die Steifigkeit der Regelstrecke ein. Neigt der Antrieb zum Schwingen → Einstellung < 1 Ausregelzeit ist zu lang → Einstellung > 1 Empfohlener Einstellbereich: 0,90 – 1 – 1,10 | C18* STEIFIGKEIT 1.000
| |
6. | Geben Sie ein, ob der Motor einen schweren Lüfter (Z-Lüfter) hat. | C19*SCHW.LÜFTER
OHNE MIT | |
BEI FREMDMOTOREN | |||
4. | Geben Sie das Trägheitsmoment des Motors ein. | D00* J0 DES MOTORS 4.600
| |
5. | Stellen Sie die Steifigkeit der Regelstrecke ein. Neigt der Antrieb zum Schwingen → Einstellung < 1 Ausregelzeit ist zu lang → Einstellung > 1 Empfohlener Einstellbereich: 0,90 – 1 – 1,10 | C18* STEIFIGKEIT 1.000
| |
6. | Geben Sie das Trägheitsmoment von Bremse und Lüfter ein. | D00* J BREMSE+LÜFTER 1.000
| |
7. | Geben Sie das auf die Motorwelle umgerechnete Massenträgheitsmoment der Last (Getriebe + Arbeitsmaschine) ein. | C20* 10e–4kgm2 LASTTRÄGHEIT 0.200
| |
8. | Geben Sie die Zeit für die gewünschte kürzeste Rampe ein. | C21* s KÜRZESTE RAMPE 0.100
| |
9. | Starten Sie die Berechnung der Inbetriebnahmedaten mit "JA". Der Vorgang dauert einige Sekunden. | C06*BERECHNUNG
NEIN JA | |
10. | Die Berechnung wird durchgeführt. Nach erfolgter Berechnung wird automatisch zum nächsten Menüpunkt gewechselt. | C06*SPEICHERN
NEIN JA | |
11. | "SPEICHERN" auf "JA" stellen. Die Daten (Motorparameter) werden in den nichtflüchtigen Speicher des MOVIDRIVE® kopiert. | INBETRIEBNAHME DATEN WERDEN KOPIERT...
| |
12. | Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen. Kehren Sie mit der | HANDBETRIEB INBETRIEBNAHME KOPIEREN IN DBG KOPIEREN IN MDX | |
13. | Scrollen Sie mit der | SIGNATUR VERLASSEN
GRUNDANZEIGE | |
14. | Bestätigen Sie mit der | 0.00rpm 0.000Amp REGLERSPERRE |
- Kopieren Sie nach Abschluss der Inbetriebnahme den Parametersatz vom MOVIDRIVE® in das Bediengerät DBG60B. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:
- Rufen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt "KOPIEREN IN DBG" auf. Bestätigen Sie mit der
-Taste. Der Parametersatz wird vom MOVIDRIVE® zum DBG60B kopiert. - Rufen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt "PARAMETER-MODUS" auf. Wählen Sie den Parameter P807 "MDX → DBG" aus. Der Parametersatz wird vom MOVIDRIVE® zum DBG60B kopiert.
- Der Parametersatz kann nun mit dem DBG60B auf andere MOVIDRIVE®-Geräte kopiert werden. Stecken Sie das Bediengerät DBG60B auf den anderen Umrichter. Sie haben folgende Möglichkeiten, den Parametersatz vom DBG60B auf andere Umrichter zu kopieren:
- Wählen Sie im Kontextmenü des neuen Umrichters den Menüpunkt "KOPIEREN IN MDX" aus und bestätigen Sie mit der
-Taste. Der Parametersatz wird vom DBG60B zum MOVIDRIVE® kopiert. - Rufen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt "PARAMETER-MODUS" auf. Wählen Sie den Parameter P806 "DBG → MDX" aus. Der Parametersatz wird vom DBG60B zum MOVIDRIVE® kopiert.

WARNUNG

Falsche Parametereinstellungen durch ungeeignete Datensätze.
Tod oder schwere Körperverletzung.
- Stellen Sie bei Fremdmotoren die richtige Bremseneinfallzeit (P732 / P735) ein.
- Beachten Sie zum Starten des Motors die Hinweise im Kap. "Starten des Motors" (→ Seite 102).
- Aktivieren Sie bei TTL- und sin/cos-Gebern die Geberüberwachung (P504 = "EIN"). Die Geberüberwachung ist keine sicherheitsrelevante Funktion.
-Taste in das Kontextmenü zurück.
-Taste nach unten, bis der Menüpunkt "VERLASSEN" angewählt ist.