P853 Skalierte Drehzahl FBG
P853 Skalierte Drehzahl FBG
Mit P853 wird festgelegt, was auf der Grundanzeige des FBG angezeigt wird.
0 / Drehzahl = Motordrehzahl
1 / Skalierte Drehzahl = Motordrehzahl × P850 / P851
2 / H0 [0 – 99999] = positive Werte 0 bis 99999. Bei dieser Einstellung wird die Drehrichtung mit einem laufenden Punkt angezeigt
3 / H0 [–9999 – 9999] = signierte Werte –9999 bis 9999
4 / H0 = Sonderformat 09999
Einstellungen 2 bis 4 können nur über MOVITOOLS® MotionStudio
vorgenommen werden und nur wenn P809 IPOS®-Freischaltung auf "Ein"
eingestellt ist.
Über Variable H0 kann die Anzeige gesteuert werden:
- Low word 0 – 9999: 7-Segment-Stellen (Stellen 2 – 5)
- High word (Bit 16 – 22): Einzelansteuerung der Segmente von Stelle 1 (links)
Bei der Einstellwerten 2 – 4 leuchten zusätzlich alle 4 Dezimalpunkte.