P830 Reaktion Klemme "Externer Fehler"

P830 Reaktion Klemme "Externer Fehler"

2 / Sofortstopp / Störung (Sofortabschaltung mit Verriegelung)

Diese Fehlerreaktion führt zu einer sofortigen Verriegelung der Endstufe mit gleichzeitiger Ansteuerung des Bremsenausgangs, so dass eine vorhandene Bremse einfällt. Der Umrichter setzt die Störungsmeldung und nimmt die Betriebsbereitmeldung zurück.

Dieser Zustand kann nur durch einen expliziten Fehler-Reset wieder verlassen ­werden.

4 / Schnellstopp / Störung (Stopp mit Verriegelung)

(Werkseinstellung für P830)

Diese Fehlerreaktion führt zu einem Stopp an der eingestellten Stopprampe (P136 / P146). Dieser Fehlerstopp ist zeitüberwacht. Wenn der Antrieb nicht innerhalb eines vorgegebenen Zeitintervalls die Start-Stopp-Drehzahl erreicht, wird der Fehlerzustand verweigert, die Endstufe gesperrt und eine vorhandene Bremse fällt ein. Die Fehlermeldung F34 Rampe-Timeout wird generiert und die ursprüngliche Fehlermeldung wird überschrieben.

Wenn der Antrieb die Start-Stopp-Drehzahl erreicht, wird in den Fehlerzustand verzweigt, die Bremse fällt ein und die Endstufe wird gesperrt. Die Störungsmeldung wird gesetzt und die Betriebsbereitmeldung wird zurückgenommen.

Dieser Zustand kann nur durch einen expliziten Fehler-Reset wieder verlassen werden.

7 / Schnellstopp / Warnung

(Werkseinstellung für P833 / P836)

Bei Timeout RS485 / SBus (Stopp ohne Verriegelung):

Wenn der Umrichter über eine Kommunikations-Schnittstelle (RS485 oder SBus) ­gesteuert wird und Netz-Aus und Netz-Ein durchgeführt wurde, bleibt die Freigabe solange unwirksam, bis der Umrichter über die Timeout überwachte Schnittstelle wieder gültige Daten erhält.

Bei anderen Fehlern (Stopp mit Verriegelung):

Die Fehlerreaktion entspricht der von Schnellstopp / Störung, mit dem Unterschied, dass der Umrichter die Bereitmeldung nicht zurücknimmt und den Störausgang setzt.