P640 AO1 Analogausgang
P640 AO1 Analogausgang

0 / Keine Funktion
Es wird der Wert 0 % ausgegeben.
1 / Rampengeneratoreingang (Betrag)
Solldrehzahl am Eingang des internen Rampengenerators
100 % entspricht 3000 1/min
2 / Solldrehzahl (Betrag)
Gültige Solldrehzahl (Ausgang Rampengenerator oder Stellgröße der übergeordneten Steuerung)
100 % entspricht 3000 1/min
3 / Istdrehzahl (Betrag)
100 % entspricht 3000 1/min
4 / Istfrequenz (Betrag)
Drehfeldfrequenz
100 % entspricht 100 Hz
5 / Ausgangsstrom (Betrag)
Scheinstrom
100 % entspricht 150 % IN
6 / Wirkstrom (Betrag)
100 % entspricht 150 % IN
7 / Geräteauslastung
Momentane Geräteauslastung
100 % entspricht 150 % Geräteauslastung
11 / Istdrehzahl (vorzeichenbehaftet)
±100 % entspricht ±3000 1/min
12 / Istfrequenz (vorzeichenbehaftet)
Drehfeldfrequenz
±100 % entspricht ±100 Hz