Parametergruppe 62. Digitalausgänge Grundgerät

Zur Ansteuerung des Bremsgleichrichters verwenden Sie nur den Digitalausgang DO02.

Funktion

Bedeutung bei

0-Signal

1-Signal

0: Keine Funktion

–

–

1: /Störung

Sammelstörmeldung

–

2: Betriebsbereit

Nicht betriebsbereit

Betriebsbereit

3: Endstufe ein

Gerät gesperrt

Gerät freigegeben und Motor wird bestromt

4: Drehfeld ein

Kein Drehfeld

Rotierendes Drehfeld

5: Bremse auf

Bremse ist eingefallen

Bremse ist gelüftet

8: Parametersatz

1 aktiv

2 aktiv

9: Drehzahl-Referenzmeldung

n > nref / n < nref(P403)

n < nref / n > nref(P403)

11: Soll-Ist-Vergleichsmeldung

n ≠ nsoll

n = nsoll

Meldung, wenn die Drehzahl gleich oder ungleich der Solldrehzahl ist.

12: Strom-Referenzmeldung

I > Iref / I < Iref(P433)

I < Iref / I > Iref(P433)

13: Imax-Meldung

I < Imax / I = Imax(P442)

I = Imax / I < Imax(P442)

21: IPOS®-Ausgang

–

abhängig vom IPOS®-Programm

22: /IPOS®-Störung

Störungsmeldung IPOS®

–

23: PI-Regler-Istwertreferenz

–

Istwert bei PI-Regelung hat die eingestellte Schwelle überschritten

24: Ex-e-Stromgrenze aktiv

Stromgrenze nicht aktiv

Stromgrenze aktiv

26: S-Verschliff wird erzeugt

S-Verschliff wird nicht berechnet

S-Verschliff wird berechnet

27: Sicherer Halt

Die Anzeige "Sicherer Halt" ist nicht sicherheitsgerichtet und darf nicht sicherheitstechnisch weiter verwendet werden.

30: /Ixt-Warnung

Normalbetrieb

Ixt > 115 %

31: /Ixt-Störung

Normalbetrieb

Ixt > 125 %