Parametergruppe 60. Digitaleingänge

DI01 ist fest belegt mit Rechts / Halt.

Funktion

Wirkung bei

Wirksam bei Umrichterstatus

0-Signal

1-Signal

Gesperrt

Freigegeben

0: Keine Funktion

–

–

–

–

1: Freigabe / Stopp

Stopp an Stopprampe P136 / P146

Freigabe

Nein

Ja

2: Rechts / Halt

Halt an t11 / t21

Freigabe Rechtslauf

Nein

Ja

3: Links / Halt

Halt an t11 / t21

Freigabe Linkslauf

Nein

Ja

4: n11 / n21

Nur externe Sollwerte

Festsollwert angewählt

Nein

Ja

5: n12 / n22

Nur externe Sollwerte

siehe unten

Nein

Ja

6: Festsollwert-Umschaltung

Festsollwerte des aktiven Parametersatzes angewählt

Festsollwerte des nicht aktiven Parametersatzes angewählt

Ja

Ja

7: Parametersatz-Umschaltung

Parametersatz 1

Parametersatz 2

Ja

Nein

8: Rampen-Umschaltung

t11 / t21 aktiv

t12 / t22 aktiv

Ja

Ja

9: Motorpotenziometer auf

–

Sollwert erhöhen

Nein

Ja

10: Motorpotenziometer ab

–

–

Nein

Ja

11: /Externer Fehler

Externer Fehler (F26)

–

Nein

Ja

12: Fehler-Reset

Reset bei positiver Flanke ("0" auf "1")

–

Ja

Ja

19: Slave-Freilauf

Master-Slave-Betrieb

Slave-Freilauf

Nein

Ja

20: Sollwert-Übernahme aktiv

Nicht übernehmen

Sollwert übernehmen

Nein

Ja

26: TF-Meldung (nur bei DI05)

Motor Übertemperatur

–

Nein

Ja

27: Schwingung / Warnung

Sensor meldet Warnung

–

Ja

Ja

28: Schwingung / Fehler

Sensor meldet Fehler

–

Ja

Ja

29: Bremsverschleiß

Bremse ist verschlissen

–

Ja

Ja

30: /Reglersperre

Gesperrt

Freigabe

Ja

Ja

33: Ölalterung / Warnung

Sensor meldet Warnung

–

Ja

Ja

34: Ölalterung / Fehler

Sensor meldet Fehler

–

Ja

Ja

35: Ölalterung / Übertemperatur

Sensor meldet Übertemperatur

–

Ja

Ja

36: Ölalterung / Bereit

Sensor ist nicht bereit

–

Ja

Ja