P105 AI1-Drahtbruch-Erkennung
P105 AI1-Drahtbruch-Erkennung
Drahtbruch-Erkennung gibt es nur bei der Betriebsart 4 – 20 mA.
0 / Keine Reaktion
2 / Sofortstopp / Störung
Der Umrichter vollführt eine Sofortabschaltung mit Fehlermeldung. Der Umrichter sperrt die Endstufe und die Bremse fällt ein. Der Umrichter nimmt die Bereitmeldung zurück und setzt den programmierten Störausgang. Ein erneuter Start ist erst nach Ausführung eines Fehler-Resets möglich, bei dem sich der Umrichter neu initialisiert.
4 / Schnellstopp / Störung
Der Umrichter bremst den Antrieb an der eingestellten Stopprampe (P136 / P146) ab. Im 2-Quadranten-Betrieb bremst der Umrichter mit DC-Bremsung. Nach Erreichen der Stoppdrehzahl sperrt der Umrichter die Endstufe und die Bremse fällt ein. Der Fehler wird sofort gemeldet. Der Umrichter nimmt die Bereitmeldung zurück und setzt den programmierten Störausgang. Ein erneuter Start ist erst nach Ausführung eines Fehler-Resets möglich, bei dem sich der Umrichter neu initialisiert.
7 / Schnellstopp / Warnung
Die Fehlerreaktion entspricht der von Schnellstopp / Störung mit dem Unterschied, dass der Umrichter die Bereitmeldung nicht zurücknimmt und den Störausgang setzt.
Frequenzeingang FI1-Kennlinie
Der Frequenzeingang kann mit einer Kennlinie
parametriert werden: