Elektronikdaten
Option DFD11B | ||
|---|---|---|
| Externe Spannungsversorgung über X26 | U = DC 24 V (–15 %, +20 %) Imax = DC 200 mA Pmax = 3.4 W |
Kommunikationsprotokoll | Master-Slave Connection-Set nach DeviceNet-Spezifikation Version 2.0 | |
Anzahl der Prozessdatenworte | Über DIP-Schalter einstellbar:
| |
Baudrate | 125, 250 oder 500 kBaud, einstellbar über DIP-Schalter | |
Buskabellänge | Für Thick Cable laut DeviceNet-Spezifikation 2.0 Appendix B:
| |
Übertragungspegel | ISO 11 98 – 24 V | |
Anschlusstechnik |
| |
MAC-ID |
| |
Unterstützte Dienste |
| |
Name der EDS-Datei | SEW_GATEWAY_DFD11B.eds | |