Elektronikdaten
Option DFE24B | ||
|---|---|---|
Externe Spannungsversorgung über X26 | U = DC 24 V (–15 %, +20 %) Imax = DC 200 mA Pmax = 3.4 W | |
Standards | IEC 61158, IEC 61784-2 | |
Baudrate | 100 MBaud Vollduplex | |
Anschlusstechnik | 2 × RJ45 (8 × 8 modular Jack) | |
Busabschluss | Nicht integriert, da Busabschluss automatisch aktiviert wird. | |
OSI Layer 1/2 | Ethernet II | |
Stationsadresse | Einstellung über EtherCAT®-Master (→ Anzeige mit P093) | |
Name der XML-Datei | SEW_DFE24B.xml | |
Vendor ID | 0x59 (CANopenVendor ID) | |
EtherCAT® services |
| |