Elektronikdaten EtherCAT FSE24B
Funktion | Klemme | Bezeichnung | Daten |
|---|---|---|---|
EtherCAT® | X30 IN X30 OUT (2 × RJ45) | Ankommende und weiterführende EtherCAT®-Verbindung |
|
Service-Schnittstelle | X44 RJ10 | Service-Schnittstelle | EIA-Standard, 9.6 kBaud Anschluss: Nur für Servicezwecke, ausschließlich für Punkt-zu-Punkt-Verbindung Maximale Kabellänge 3 m |
Externe Spannungsversorgung | X47:1 X47:2 | 24 V IO GND |
|
Mit den DIP-Schaltern S1 und S2 kann binärcodiert eine Geräte-Identifikation eingestellt werden, die in MOVITOOLS® MotionStudio in Parametergruppe P09. (Busdiagnose) im Parameterbaum ausgelesen werden kann. Alternativ kann diese Geräte-Identifikation über Index 10497, Subindex 3 ausgelesen werden.
Für die Anzeige der erweiterten Diagnose Parameter in Parametergruppe P09. des Parameterbaums, ist die Engineering-Software MOVITOOLS® MotionStudio Version 5.70 oder neuer erforderlich.