Technische Daten
Typ | FKE12B | FKE13B |
|---|---|---|
Sachnummer | 8295905 | 8295913 |
Nennspannung | 3 × AC 230 – 500 V | |
Spannungsfall im Filter (bei Nennstrom) | < 1 % | |
Nennstrom | 5.3 A | 11.9 A |
Verlustleistung (bei Nennstrom) | 20 W | |
Umgebungstemperatur | –10 °C bis +60 °C Derating 2.5 % IN pro K bei 40 °C bis 50 °C 3 % IN pro K bei 50 °C bis 60 °C | |
Schutzart | IP20 | |
Anschluss Netz und Motor | Schraubklemmen 4 mm2 | |
Anschluss Umrichter | Leitungen mit Aderendhülsen | |
Masse | 0.40 kg | 0.48 kg |
Unterbaufähig für Baugröße | 0S | 0L |
für MOVITRAC® B ...-5A3 | 0005 / 0008 / 0011 / 0015 | 0022 / 0030 / 0040 |
für MOVITRAC® B ...-2A3 | 0005 / 0008 | 0011 / 0015 / 0022 |