Technische Daten
Schaltnetzteil UWU52A | |
|---|---|
Sachnummer | 1881817 |
Eingangsspannung | 1 × AC 110 – 240 V |
Spannungsbereich | AC 95 – 265 V, DC 110 – 300 V |
Frequenz | 50/60 Hz |
Maximaler Leerlaufstrom | AC 40 mA |
Eingangsnennstrom bei 1 × AC 110 V bei 1 × AC 230 V |
AC 1.04 A AC 0.63 A |
Ausgangsspannung | DC 24 V (–1 % / +3 %) |
Ausgangs-Nennstrom bei 40 °C bei 55 °C |
DC 2.5 A DC 2.0 A |
Restwelligkeit | < 50 mV |
Störspannung | < 120 mV |
Verlustleistung | < 5.5 W |
Masse | 0.23 kg |
Arbeitstemperatur | 0 °C bis +55 °C (Betauung unzulässig) |
Schutzart | IP20 (EN 60529) |
Schutzklasse | I |
Anschluss | Schraubklemmen für Kabelquerschnitt 0.20 – 2.5 mm2 Anziehdrehmoment 0.4 – 0.5 Nm |