Technische Daten
Sachnummer | 8225478 |
Eingangsspannung | DC 24 V ± 25 % |
Strombedarf | ca. 70 mA |
Sollwertauflösung | 1 % |
Serielle Schnittstellemit integriertem dynamischem Abschlusswiderstand | RS485 für Anschluss von max. 31 MOVITRAC®-Umrichtern (max. 200 m, 9600 Baud) |
Schutzart | IP65 |
Umgebungstemperatur | –15 °C bis +60 °C |
Abmessungen | 90 mm × 70 mm × 38 mm |