FHS11/12/13B zum Unterbau von Bremswiderständen mit Tragschienenbefestigung
Das FHS..B dient zur Tragschienenbefestigung von Frequenzumrichtern MOVITRAC® B und zum Unterbau von Bremswiderständen.
Typ | Sachnummer | Baugröße | Bremswiderstand | |
|---|---|---|---|---|
230 V | 400/500 V | |||
FHS11B | 18207243 | 0XS | BW4 | BW2 |
FHS12B | 18207251 | 0S | BW027-003 | BW072-003 |
FHS13B | 18207278 | 0L | ||
Weiterführende Informationen